RST® MINI Anschlussleitung, IP66/68 (3m;2h) /IP69, Stecker - freies Ende, 3x1,5 mm², 250 V, 16 A, 0,5 m, schwarz System RST® MINI - Konfektionierte Leitung H05VV-F, Stecker - freies Ende, IP66/68 (3m;2h) /IP69, 3-polig, 1,5 mm², mit integrierter Verriegelung, Ausführung: freies Leitungsende, Stecker, gemäß IEC 61535, Kodierung schwarz. Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Bemessungsstoßspannung: 4 kV Schutzart: IP66/68 (3m;2h) /IP69 Typ der Leitung: H05VV-F Farbe der Leitung: schwarz Polkennzeichnung: L, N, PE Halogenfrei: nein Gesamtlänge: 0,5 m Fabrikat: Wieland Electric GmbH Typ: RST16I3KS-S 15P 05SW Bestellnummer: 46.432.0504.1