RST® MINI Anschlussleitung, IP66/68 (3m;2h) /IP69, Stecker - freies Ende, 2x2,5 mm², 50 V, 16 A, 5 m, schwarz System RST® MINI - Konfektionierte Leitung H07RN-F, Stecker - freies Ende, IP66/68 (3m;2h) /IP69, 2-polig, 2,5 mm², mit integrierter Verriegelung, Ausführung: freies Leitungsende, Stecker, gemäß IEC 61535, Kodierung signalbraun. Bemessungsspannung: 50 V Bemessungsstrom: 16 A Bemessungsstoßspannung: 4 kV Schutzart: IP66/68 (3m;2h) /IP69 Typ der Leitung: H07RN-F Farbe der Leitung: schwarz Polkennzeichnung: 1, 2 Halogenfrei: nein Gesamtlänge: 5 m Fabrikat: Wieland Electric GmbH Typ: RST16I2KS-S 25G 50BR03 Bestellnummer: 46.423.5038.4