RST® MINI Verbindungsleitung, IP66/68 (3m;2h) /IP69, Buchse - Stecker, 2x1,5 mm², 250 V, 16 A, 8 m, schwarz System RST® MINI - Konfektionierte Leitung H05Z1Z1-F, Buchse - Stecker, IP66/68 (3m;2h) /IP69, 2-polig, 1,5 mm², mit integrierter Verriegelung, Ausführung: Buchse, Stecker, gemäß IEC 61535, Kodierung türkisblau. Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Bemessungsstoßspannung: 4 kV Schutzart: IP66/68 (3m;2h) /IP69 Typ der Leitung: H05Z1Z1-F Farbe der Leitung: schwarz Polkennzeichnung: D1, D2 Halogenfrei: ja Gesamtlänge: 8 m Fabrikat: Wieland Electric GmbH Typ: RST16I3KSBS 15 80TB Bestellnummer: 46.422.8060.6