Anschlussleitung, IP66/68 (3m;2h), Stecker - freies Ende, 2x2,5 mm², 50 V, 20 A, 7 m, grau Konfektionierte Leitung Ölflex® Classic 110, Stecker - freies Ende, IP66/68 (3m;2h), 2-polig, 2,5 mm², mit integrierter Verriegelung, Ausführung: freies Leitungsende, Stecker, gemäß IEC 61535, Kodierung signalbraun. Bemessungsspannung: 50 V Bemessungsstrom: 20 A Bemessungsstoßspannung: 4 kV Schutzart: IP66/68 (3m;2h) Typ der Leitung: Ölflex® Classic 110 Farbe der Leitung: grau Polkennzeichnung: 1, 2 Halogenfrei: nein Gesamtlänge: 7 m