Verbindungsleitung, IP66/68 (3m;2h) /IP69, Buchse - Stecker, 5x4 mm², 250 V, 20 A, 2 m, schwarz Konfektionierte Leitung H07RN-F - Enhanced Version, Buchse - Stecker, IP66/68 (3m;2h) /IP69, 5-polig, 4 mm², mit integrierter Verriegelung, Ausführung: Buchse, Stecker, gemäß IEC 61535, Kodierung türkisblau. Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 20 A Bemessungsstoßspannung: 4 kV Schutzart: IP66/68 (3m;2h) /IP69 Typ der Leitung: H07RN-F - Enhanced Version Farbe der Leitung: schwarz Polkennzeichnung: L, N, PE, D1, D2 Halogenfrei: ja Gesamtlänge: 2 m