Anschlussleitung, IP66/68 (3m;2h), Stecker - freies Ende, 3x1,5 mm², 250 V, 16 A, 5 m, schwarz Konfektionierte Leitung H07RN-F - Enhanced Version, Stecker - freies Ende, IP66/68 (3m;2h), 3-polig, 1,5 mm², mit integrierter Verriegelung, Ausführung: freies Leitungsende, Stecker, gemäß IEC 61535, Kodierung schwarz. Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Bemessungsstoßspannung: 4 kV Schutzart: IP66/68 (3m;2h) Typ der Leitung: H07RN-F - Enhanced Version Farbe der Leitung: schwarz Polkennzeichnung: L, N, PE Halogenfrei: ja Gesamtlänge: 5 m