Verbindungsleitung, IP66/68 (3m;2h), Buchse - Stecker, 3x1,5 mm², 250 V, 16 A, 3 m, schwarz Konfektionierte Leitung H07RN-F, Buchse - Stecker, IP66/68 (3m;2h), 3-polig, 1,5 mm², mit integrierter Verriegelung, Ausführung: Buchse, Stecker, gemäß IEC 61535, Kodierung schwarz. Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Bemessungsstoßspannung: 4 kV Schutzart: IP66/68 (3m;2h) Typ der Leitung: H07RN-F Farbe der Leitung: schwarz Polkennzeichnung: L, N, PE Halogenfrei: nein Gesamtlänge: 3 m