Verbindungsleitung, IP66/68 (3m;2h), Buchse - Stecker, 3x2,5 mm², 250 V, 20 A, 1 m, schwarz Konfektionierte Leitung H07RN-F, Buchse - Stecker, IP66/68 (3m;2h), 3-polig, 2,5 mm², mit integrierter Verriegelung, Ausführung: Buchse, Stecker, gemäß IEC 61535, Kodierung laubgrün. Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 20 A Bemessungsstoßspannung: 4 kV Schutzart: IP66/68 (3m;2h) Typ der Leitung: H07RN-F Farbe der Leitung: schwarz Polkennzeichnung: 1, 2, PE Halogenfrei: nein Gesamtlänge: 1 m