gesis® MINI Steckverbinder, Buchse, 4-polig, 250 V, 16 A, weiß System gesis® MINI - Installationssteckverbinder nach IEC 61535 für feste Installation, Ausführung als Buchse, 4-polig, gedrehte Kontakte mit Schraubanschluss, kompaktes Gehäuse mit Zugentlastung, feldkonfektionierbar, mechanische Kodierung Code 1, farbliche Kodierung weiß. Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Bemessungsstoßspannung: 4 kV Schutzart: IP20 Anschlussquerschnitt eindrähtig: 0,5 mm² - 2,5 mm² Anschlussquerschnitt feindrähtig: 0,5 mm² - 2,5 mm² Werkstoff des Gehäuses: Polyamid Anschlüsse pro Pol: 1 Polkennzeichnung: 2, N, PE, 1 Halogenfrei: ja Fabrikat: Wieland Electric GmbH Typ: GST15I4S B1 ZR1W WS Bestellnummer: 91.941.4053.0