gesis® MINI Steckverbinder, Stecker, 3-polig, 250 V, 16 A, schwarz System gesis® MINI - Installationssteckverbinder nach IEC 61535 für feste Installation, Ausführung als Stecker, 3-polig, gedrehte Kontakte mit Schraubanschluss, kompaktes Gehäuse mit Zugentlastung, feldkonfektionierbar, mechanische Kodierung Code 1, farbliche Kodierung schwarz. Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Bemessungsstoßspannung: 4 kV Schutzart: IP20 Anschlussquerschnitt eindrähtig: 0,5 mm² - 2,5 mm² Anschlussquerschnitt feindrähtig: 0,5 mm² - 2,5 mm² Werkstoff des Gehäuses: Polyamid Anschlüsse pro Pol: 1 Polkennzeichnung: L, N, PE Halogenfrei: ja Fabrikat: Wieland Electric GmbH Typ: GST15I3S S1 ZR2 SW Bestellnummer: 91.932.4053.1