gesis® MINI Steckverbinder, Stecker, 2-polig, 250 V, 6 A, pastellblau System gesis® MINI - Installationssteckverbinder nach IEC 61535 für feste Installation, Ausführung als Stecker, 2-polig, gedrehte Kontakte mit Schraubanschluss, kompaktes Gehäuse mit Zugentlastung, feldkonfektionierbar, mechanische Kodierung Code 2, farbliche Kodierung pastellblau. Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 6 A Bemessungsstoßspannung: 4 kV Schutzart: IP20 Anschlussquerschnitt eindrähtig: 0,5 mm² - 2,5 mm² Anschlussquerschnitt feindrähtig: 0,5 mm² - 2,5 mm² Werkstoff des Gehäuses: Polyamid Anschlüsse pro Pol: 1 Polkennzeichnung: D1, D2 Halogenfrei: ja Fabrikat: Wieland Electric GmbH Typ: GST15I2S S1 ZF1 W PB01 Bestellnummer: 91.922.2453.0