gesis® CLASSIC Steckverbinder, Stecker, 5-polig, 250 V, 20 A, kieselgrau System gesis® CLASSIC - Installationssteckverbinder nach IEC 61535 für feste Installation, Ausführung als Stecker, 5-polig, gedrehte Kontakte mit Schraubanschluss, kompaktes Gehäuse mit Zugentlastung, feldkonfektionierbar, mechanische Kodierung Code 3, farbliche Kodierung kieselgrau. Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 20 A Bemessungsstoßspannung: 4 kV Schutzart: IP40 Anschlussquerschnitt eindrähtig: 0,75 mm² - 4 mm² Anschlussquerschnitt feindrähtig: 0,75 mm² - 4 mm² Werkstoff des Gehäuses: Polyamid Anschlüsse pro Pol: 1 Polkennzeichnung: 3, N, PE, 2, 1 Halogenfrei: ja Fabrikat: Wieland Electric GmbH Typ: GST18I5S S1 ZR2 GR03 Bestellnummer: 92.954.5553.0