gesis® CLASSIC Steckverbinder, Stecker, 5-polig, 250 V, 20 A, pastellblau System gesis® CLASSIC - Installationssteckverbinder nach IEC 61535 für feste Installation, Ausführung als Stecker, 5-polig, gedrehte Kontakte mit Schraubanschluss, kompaktes Gehäuse mit Zugentlastung, feldkonfektionierbar, mechanische Kodierung Code 2, farbliche Kodierung pastellblau. Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 20 A Bemessungsstoßspannung: 4 kV Schutzart: IP40 Anschlussquerschnitt eindrähtig: 0,75 mm² - 4 mm² Anschlussquerschnitt feindrähtig: 0,75 mm² - 4 mm² Werkstoff des Gehäuses: Polyamid Anschlüsse pro Pol: 1 Polkennzeichnung: L, N, PE, D1, D2 Halogenfrei: ja Fabrikat: Wieland Electric GmbH Typ: GST18I5S S1 ZR2 PB02 Bestellnummer: 92.954.5453.0