gesis® CLASSIC Steckverbinder, Stecker, 4-polig, 250 V, 20 A, tomatenrot System gesis® CLASSIC - Installationssteckverbinder nach IEC 61535 für feste Installation, Ausführung als Stecker, 4-polig, gedrehte Kontakte mit Schraubanschluss, kompaktes Gehäuse mit Zugentlastung, feldkonfektionierbar, mechanische Kodierung Code 2, farbliche Kodierung tomatenrot. Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 20 A Bemessungsstoßspannung: 4 kV Schutzart: IP40 Anschlussquerschnitt eindrähtig: 0,75 mm² - 2,5 mm² Anschlussquerschnitt feindrähtig: 0,75 mm² - 2,5 mm² Werkstoff des Gehäuses: Polyamid Anschlüsse pro Pol: 2 Polkennzeichnung: 2, N, PE, 1 Halogenfrei: ja Fabrikat: Wieland Electric GmbH Typ: GST18I4S S1 ZR1 TR01 Bestellnummer: 92.944.3553.5