gesis® CLASSIC Steckverbinder, Stecker, 4-polig, 250 V, 20 A, türkisblau System gesis® CLASSIC - Installationssteckverbinder nach IEC 61535 für feste Installation, Ausführung als Stecker, 4-polig, gedrehte Kontakte mit Federkraftanschluss, kompaktes Gehäuse mit Zugentlastung, feldkonfektionierbar, mechanische Kodierung Code 3, farbliche Kodierung türkisblau. Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 20 A Bemessungsstoßspannung: 4 kV Schutzart: IP40 Anschlussquerschnitt eindrähtig: 0,75 mm² - 2,5 mm² Anschlussquerschnitt feindrähtig: 0,75 mm² - 1,5 mm² Werkstoff des Gehäuses: Polyamid Anschlüsse pro Pol: 2 Polkennzeichnung: 1, 2/N, 3, 4 Halogenfrei: ja Fabrikat: Wieland Electric GmbH Typ: GST18I4F S2 ZR1 TB03 Bestellnummer: 92.944.0453.0