gesis® CLASSIC Steckverbinder, Buchse, 3-polig, 250 V, 20 A, lachsrot System gesis® CLASSIC - Installationssteckverbinder nach IEC 61535 für feste Installation, Ausführung als Buchse, 3-polig, gedrehte Kontakte mit Schraubanschluss, kompaktes Gehäuse mit Zugentlastung, feldkonfektionierbar, mechanische Kodierung Code 3, farbliche Kodierung lachsrot. Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 20 A Bemessungsstoßspannung: 4 kV Schutzart: IP40 Anschlussquerschnitt eindrähtig: 0,5 mm² - 2,5 mm² Anschlussquerschnitt feindrähtig: 0,5 mm² - 1,5 mm² Werkstoff des Gehäuses: Polyamid Anschlüsse pro Pol: 2 Polkennzeichnung: L, N, PE Halogenfrei: ja Fabrikat: Wieland Electric GmbH Typ: GST18I3S B2FZR1VS RT03 Bestellnummer: 92.939.1253.0