gesis® CLASSIC Geräteanschluss, Snap-In, Buchse, 3-polig, 250 V, 20 A, weiß System gesis® CLASSIC - Installationssteckverbinder nach IEC 61535 für feste Installation, Ausführung als Buchse, 3-polig, gedrehte Kontakte mit Schraubanschluss, einrastbar in Gehäuse, mit integrierter Verriegelung, mechanische Kodierung Code 1, farbliche Kodierung weiß. Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 20 A Bemessungsstoßspannung: 4 kV Schutzart: IP20 Materialstärke des Gehäuses: 1,5 - 2,5 mm Anschlussquerschnitt eindrähtig: 0,5 mm² - 4 mm² Anschlussquerschnitt feindrähtig: 0,5 mm² - 4 mm² Werkstoff des Gehäuses: Polyamid Anschlüsse pro Pol: 1 Polkennzeichnung: L, N, PE Halogenfrei: ja Fabrikat: Wieland Electric GmbH Typ: GST18I3SB1 REV WS Bestellnummer: 92.031.7758.0