<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><GAEB xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:GAEB2000="GAEB2000" xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/DA81/3.2"><GAEBInfo><Version>3.2</Version><VersDate>2013-10</VersDate><Date>2023-01-11</Date><Time>11:27:11</Time><ProgSystem>Wieland Electric Gmb</ProgSystem><ProgName>GAEB-Export</ProgName></GAEBInfo><PrjInfo><LblPrj>Steckbare Elektroinstallation von Wieland Electric GmbH</LblPrj><Cur>EUR</Cur><CurLbl>Euro</CurLbl><UPFracDig>3</UPFracDig></PrjInfo><Award><DP>81</DP><AwardInfo><Cat>SelectCall</Cat></AwardInfo><BoQ ID="ID1"><BoQInfo><Name>-</Name><LblBoQ>Wieland Electric GmbH</LblBoQ><OutlCompl>AllTxt</OutlCompl><BoQBkdn><Type>BoQLevel</Type><LblBoQBkdn>Building Solutions</LblBoQBkdn><Length>2</Length><Num>No</Num></BoQBkdn><BoQBkdn><Type>BoQLevel</Type><LblBoQBkdn>gesis® CLASSIC</LblBoQBkdn><Length>2</Length><Num>No</Num></BoQBkdn><BoQBkdn><Type>Item</Type><Length>4</Length><Num>Yes</Num></BoQBkdn><BoQBkdn><Type>Index</Type><Length>1</Length><Num>No</Num></BoQBkdn></BoQInfo><BoQBody><BoQCtgy ID="ID2" RNoPart="01"><LblTx><div><span>gesis CLASSIC</span></div></LblTx><BoQBody><Itemlist><Item ID="ID3" RNoPart="0001"><Qty>0</Qty><QU>St</QU><Description><CompleteText><DetailTxt><Text><p><span>System gesis® CLASSIC - Konfektionierte Leitung H05VV-F Stecker - freies Ende, 5-polig, 1,5 mm², Brandklasse Eca, Ausführung: freies Leitungsende, GST18i5 Stecker, gemäß IEC 61535, mechanische Kodierung Code 3, farbliche Kodierung tomatenrot.</span></p><p><span/></p><p><span>Bemessungsspannung: 250 V</span></p><p><span>Bemessungsstrom: 16 A</span></p><p><span>Bemessungsstoßspannung: 4 kV</span></p><p><span>Schutzart: IP40</span></p><p><span>Typ der Leitung: H05VV-F</span></p><p><span>Brandklasse: Eca</span></p><p><span>Farbe der Leitung: schwarz</span></p><p><span>Polkennzeichnung: 3, N, PE, 2, 1</span></p><p><span>Halogenfrei: nein</span></p><p><span>Gesamtlänge: 6 m</span></p><p><span/></p><p><span>Fabrikat: Wieland Electric GmbH</span></p><p><span>Typ: GST18I5KS-S 15 60TR01</span></p><p><span>Bestellnummer: 92.257.6004.0</span></p></Text></DetailTxt><OutlineText><OutlTxt><TextOutlTxt><p><span>gesis® CLASSIC Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, 5x1,5 mm², 250 V, 16 A, Eca, 6 m, schwarz</span></p></TextOutlTxt></OutlTxt></OutlineText></CompleteText></Description><Product><Article><Brand>Wieland Electric GmbH</Brand><ArtNo>92.257.6004.0</ArtNo><ArtOutline><p><span>Konfektionierte Leitung-GST18I5KS-S 15 60TR01</span></p></ArtOutline></Article></Product></Item></Itemlist></BoQBody></BoQCtgy></BoQBody></BoQ></Award></GAEB>