gesis® MINI Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, 5x1,5 mm², 250 V, 16 A, Eca, 2 m, schwarz System gesis® MINI - Konfektionierte Leitung H05VV-F Buchse - Stecker, 5-polig, 1,5 mm², Brandklasse Eca, Ausführung: GST15i5 Buchse, GST15i5 Stecker, gemäß IEC 61535, mechanische Kodierung Code 1, farbliche Kodierung schwarz. Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Bemessungsstoßspannung: 4 kV Schutzart: IP20 Typ der Leitung: H05VV-F Brandklasse: Eca Farbe der Leitung: schwarz Polkennzeichnung: 3, N, PE, 2, 1 Halogenfrei: nein Gesamtlänge: 2 m Fabrikat: Wieland Electric GmbH Typ: GST15I5KSBSX15 V 20SW Bestellnummer: 91.257.2000.1