gesis® MINI Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, 3x1,5 mm², 250 V, 16 A, Eca, 2 m, schwarz System gesis® MINI - Konfektionierte Leitung H05VV-F Buchse - freies Ende, 3-polig, 1,5 mm², Brandklasse Eca, Ausführung: GST15i3 Buchse, freies Leitungsende, gemäß IEC 61535, mechanische Kodierung Code 4, farbliche Kodierung braun. Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Bemessungsstoßspannung: 4 kV Schutzart: IP20 Typ der Leitung: H05VV-F Brandklasse: Eca Farbe der Leitung: schwarz Polkennzeichnung: 1, 2, 3 Halogenfrei: nein Gesamtlänge: 2 m Fabrikat: Wieland Electric GmbH Typ: GST15I3KSB- 15 W 20BR01 Bestellnummer: 91.232.2003.4