gesis® MINI Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, 2x1,5 mm², 50 V, 16 A, Eca, 7 m, weiß System gesis® MINI - Konfektionierte Leitung H05VV-F Buchse - freies Ende, 2-polig, 1,5 mm², Brandklasse Eca, Ausführung: GST15i2 Buchse, freies Leitungsende, gemäß IEC 61535, mechanische Kodierung Code 3, farbliche Kodierung lichtblau. Bemessungsspannung: 50 V Bemessungsstrom: 16 A Bemessungsstoßspannung: 4 kV Schutzart: IP20 Typ der Leitung: H05VV-F Brandklasse: Eca Farbe der Leitung: weiß Polkennzeichnung: 1, 2 Halogenfrei: nein Gesamtlänge: 7 m Fabrikat: Wieland Electric GmbH Typ: GST15I2KSB- 15 W 70BL02 Bestellnummer: 91.222.7003.6