gesis® MINI Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, im 5-poligen Gehäuse, 4x1,5 mm², 250 V, 16 A, Eca, 10 m, weiß System gesis® MINI - Konfektionierte Leitung H05VV-F Buchse - Stecker, im 5-poligen Gehäuse, 4-polig, 1,5 mm², Brandklasse Eca, Ausführung: GST15i4 Buchse, GST15i4 Stecker, gemäß IEC 61535, mechanische Kodierung Code 1, farbliche Kodierung weiß. Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Bemessungsstoßspannung: 4 kV Schutzart: IP20 Typ der Leitung: H05VV-F Brandklasse: Eca Farbe der Leitung: weiß Polkennzeichnung: 2, N, PE, 1 Halogenfrei: nein Gesamtlänge: 10 m Fabrikat: Wieland Electric GmbH Typ: GST15I4KSBSX15 V 99WS Bestellnummer: 91.207.9900.2