gesis® CLASSIC Netzanschlussleitung, Buchse - SchuKo-Stecker, 3x2,5 mm², 250 V, 16 A, Eca, 5 m, weiß System gesis® CLASSIC - Konfektionierte Leitung H05VV-F Buchse - SchuKo-Stecker, 3-polig, 2,5 mm², Brandklasse Eca, Ausführung: GST18i3 Buchse, SchuKo-Stecker, gemäß IEC 61535, mechanische Kodierung Code 1, farbliche Kodierung weiß. Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Bemessungsstoßspannung: 4 kV Schutzart: IP20 Typ der Leitung: H05VV-F Brandklasse: Eca Farbe der Leitung: weiß Polkennzeichnung: L, N, PE Halogenfrei: nein Gesamtlänge: 5 m Fabrikat: Wieland Electric GmbH Typ: GST18I3K1BD 25 50WS Bestellnummer: 92.238.5007.2