gesis® CLASSIC Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, 5x1,5 mm², 250 V, 16 A, Eca, 4 m, schwarz System gesis® CLASSIC - Konfektionierte Leitung H05VV-F Stecker - freies Ende, 5-polig, 1,5 mm², Brandklasse Eca, Ausführung: freies Leitungsende, GST18i5 Stecker, gemäß IEC 61535, mechanische Kodierung Code 3, farbliche Kodierung tomatenrot. Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Bemessungsstoßspannung: 4 kV Schutzart: IP40 Typ der Leitung: H05VV-F Brandklasse: Eca Farbe der Leitung: schwarz Polkennzeichnung: 3, N, PE, 2, 1 Halogenfrei: nein Gesamtlänge: 4 m Fabrikat: Wieland Electric GmbH Typ: GST18I5KS-S 15 40TR01 Bestellnummer: 92.257.4004.0