gesis® CLASSIC Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, 5x1 mm², 250 V, 10 A, Eca, 6 m, weiß System gesis® CLASSIC - Konfektionierte Leitung H05Z1Z1-F Stecker - freies Ende, 5-polig, 1 mm², Brandklasse Eca, Ausführung: Stecker, freies Leitungsende, gemäß IEC 61535, mechanische Kodierung Code 1, farbliche Kodierung weiß. Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 10 A Bemessungsstoßspannung: 4 kV Schutzart: IP40 Typ der Leitung: H05Z1Z1-F Brandklasse: Eca Farbe der Leitung: weiß Polkennzeichnung: 3, N, PE, 2, 1 Halogenfrei: ja Gesamtlänge: 6 m Fabrikat: Wieland Electric GmbH Typ: GST18I5KS-S 10H 60WS Bestellnummer: 92.256.6064.2