gesis® CLASSIC Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, 4x2,5 mm², 250 V, 20 A, Eca, 3 m, weiß System gesis® CLASSIC - Konfektionierte Leitung H05VV-F Stecker - freies Ende, 4-polig, 2,5 mm², Brandklasse Eca, Ausführung: freies Leitungsende, GST18i4 Stecker, gemäß IEC 61535, mechanische Kodierung Code 1, farbliche Kodierung weiß. Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 20 A Bemessungsstoßspannung: 4 kV Schutzart: IP40 Typ der Leitung: H05VV-F Brandklasse: Eca Farbe der Leitung: weiß Polkennzeichnung: 2, N, PE, 1 Halogenfrei: nein Gesamtlänge: 3 m Fabrikat: Wieland Electric GmbH Typ: GST18I4KS-S 25 30WS Bestellnummer: 92.208.3004.2