gesis® CLASSIC Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, 3x0,75 mm², 250 V, 6 A, Eca, 0,5 m, schwarz System gesis® CLASSIC - Konfektionierte Leitung H05Z1Z1-F Stecker - freies Ende, 3-polig, 0,75 mm², Brandklasse Eca, Ausführung: freies Leitungsende, GST18i3 Stecker, gemäß IEC 61535, mechanische Kodierung Code 1, farbliche Kodierung schwarz. Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 6 A Bemessungsstoßspannung: 4 kV Schutzart: IP40 Typ der Leitung: H05Z1Z1-F Brandklasse: Eca Farbe der Leitung: schwarz Polkennzeichnung: L, N, PE Halogenfrei: ja Gesamtlänge: 0,5 m Fabrikat: Wieland Electric GmbH Typ: GST18I3K1-S 75H 05SW Bestellnummer: 92.230.0564.1