gesis® CLASSIC Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, 3x2,5 mm², 250 V, 20 A, Eca, 3 m, schwarz System gesis® CLASSIC - Konfektionierte Leitung H05Z1Z1-F Stecker - freies Ende, 3-polig, 2,5 mm², Brandklasse Eca, Ausführung: freies Leitungsende, GST18i3 Stecker, gemäß IEC 61535, mechanische Kodierung Code 4, farbliche Kodierung braun. Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 20 A Bemessungsstoßspannung: 4 kV Schutzart: IP40 Typ der Leitung: H05Z1Z1-F Brandklasse: Eca Farbe der Leitung: schwarz Polkennzeichnung: 1, 2, 3 Halogenfrei: ja Gesamtlänge: 3 m Fabrikat: Wieland Electric GmbH Typ: GST18I3KS-S 25H 30BR05 Bestellnummer: 92.238.3064.4