gesis® CLASSIC Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, 3x1,5 mm², 250 V, 16 A, Eca, 7 m, schwarz System gesis® CLASSIC - Konfektionierte Leitung H05Z1Z1-F Buchse - freies Ende, 3-polig, 1,5 mm², Brandklasse Eca, Ausführung: GST18i3 Buchse, freies Leitungsende, gemäß IEC 61535, mechanische Kodierung Code 7, farbliche Kodierung maigrün. Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Bemessungsstoßspannung: 4 kV Schutzart: IP40 Typ der Leitung: H05Z1Z1-F Brandklasse: Eca Farbe der Leitung: schwarz Polkennzeichnung: 1, PE, 2/N Halogenfrei: ja Gesamtlänge: 7 m Fabrikat: Wieland Electric GmbH Typ: GST18I3KSB- 15H 70GN07 Bestellnummer: 92.297.7063.7