gesis® CLASSIC Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, 5x2,5 mm², 250 V, 20 A, Eca, 3 m, schwarz System gesis® CLASSIC - Konfektionierte Leitung H05VV-F Buchse - Stecker, 5-polig, 2,5 mm², Brandklasse Eca, Ausführung: GST18i5 Buchse, GST18i5 Stecker, gemäß IEC 61535, mechanische Kodierung Code 1, farbliche Kodierung schwarz. Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 20 A Bemessungsstoßspannung: 4 kV Schutzart: IP40 Typ der Leitung: H05VV-F Brandklasse: Eca Farbe der Leitung: schwarz Polkennzeichnung: 3, N, PE, 2, 1 Halogenfrei: nein Gesamtlänge: 3 m Fabrikat: Wieland Electric GmbH Typ: GST18I5KSBS 25 30SW Bestellnummer: 92.258.3000.1