gesis® CLASSIC Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, 3x2,5 mm², 250 V, 20 A, Eca, 4 m, schwarz System gesis® CLASSIC - Konfektionierte Leitung H05Z1Z1-F Buchse - Stecker, 3-polig, 2,5 mm², Brandklasse Eca, Ausführung: GST18i3 Buchse, GST18i3 Stecker, gemäß IEC 61535, mechanische Kodierung Code 2, farbliche Kodierung tomatenrot. Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 20 A Bemessungsstoßspannung: 4 kV Schutzart: IP40 Typ der Leitung: H05Z1Z1-F Brandklasse: Eca Farbe der Leitung: schwarz Polkennzeichnung: L, N, PE Halogenfrei: ja Gesamtlänge: 4 m Fabrikat: Wieland Electric GmbH Typ: GST18I3KSBS 25H 40TR01 Bestellnummer: 92.298.4060.0