Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, 2x1,5 mm², 250 V, 6 A, Eca, 7 m, weiß Konfektionierte Leitung H05Z1Z1-F Buchse - freies Ende, 2-polig, 1,5 mm², Brandklasse Eca, Ausführung: GST15i2 Buchse, freies Leitungsende, gemäß IEC 61535, mechanische Kodierung Code 2, farbliche Kodierung pastellblau. Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 6 A Bemessungsstoßspannung: 4 kV Schutzart: IP20 Typ der Leitung: H05Z1Z1-F Brandklasse: Eca Farbe der Leitung: weiß Polkennzeichnung: D1, D2 Halogenfrei: ja Gesamtlänge: 7 m