Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, 5x1,5 mm², 50 V, 6 A, Eca, 0,5 m, schwarz Konfektionierte Leitung H05Z1Z1-F Stecker - freies Ende, 5-polig, 1,5 mm², Brandklasse Eca, Ausführung: freies Leitungsende, GST18i5 Stecker, gemäß IEC 61535, mechanische Kodierung Code 6, farbliche Kodierung lichtblau. Bemessungsspannung: 50 V Bemessungsstrom: 6 A Bemessungsstoßspannung: 4 kV Schutzart: IP40 Typ der Leitung: H05Z1Z1-F Brandklasse: Eca Farbe der Leitung: schwarz Polkennzeichnung: 1, 2, 3, 4, 5 Halogenfrei: ja Gesamtlänge: 0,5 m