Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, 3x1 mm², 250 V, 6 A, Eca, 0,5 m, weiß Konfektionierte Leitung H05Z1Z1-F Stecker - freies Ende, 3-polig, 1 mm², Brandklasse Eca, Ausführung: freies Leitungsende, GST18i3 Stecker, gemäß IEC 61535, mechanische Kodierung Code 1, farbliche Kodierung weiß. Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 6 A Bemessungsstoßspannung: 4 kV Schutzart: IP40 Typ der Leitung: H05Z1Z1-F Brandklasse: Eca Farbe der Leitung: weiß Polkennzeichnung: L, N, PE Halogenfrei: ja Gesamtlänge: 0,5 m