Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, 3x4 mm², 250 V, 20 A, Eca, 3 m, schwarz Konfektionierte Leitung H05VV-F Stecker - freies Ende, 3-polig, 4 mm², Brandklasse Eca, Ausführung: freies Leitungsende, GST18i3 Stecker, gemäß IEC 61535, mechanische Kodierung Code 1, farbliche Kodierung schwarz. Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 20 A Bemessungsstoßspannung: 4 kV Schutzart: IP40 Typ der Leitung: H05VV-F Brandklasse: Eca Farbe der Leitung: schwarz Polkennzeichnung: L, N, PE Halogenfrei: nein Gesamtlänge: 3 m