RST® CLASSIC Verbindungsleitung, IP66/68 (3m;2h), Buchse - Stecker, 3x1,5 mm², 250 V, 16 A, 2 m, schwarz System RST® CLASSIC - Konfektionierte Leitung H05Z1Z1-F, Buchse - Stecker, IP66/68 (3m;2h), 3-polig, 1,5 mm², mit integrierter Verriegelung, Ausführung: Buchse, Stecker, gemäß IEC 61535, Kodierung schwarz. Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Bemessungsstoßspannung: 4 kV Schutzart: IP66/68 (3m;2h) Typ der Leitung: H05Z1Z1-F Farbe der Leitung: schwarz Polkennzeichnung: L, N, PE Halogenfrei: ja Gesamtlänge: 2 m Fabrikat: Wieland Electric GmbH Typ: RST20I3K1BS 15B 20SW Bestellnummer: 96.232.20B0.1