Netzanschlussleitung, IP20, Buchse - SchuKo-Stecker, 3x1,5 mm², 250 V, 16 A, 1,5 m, schwarz Konfektionierte Leitung H07RN-F, Buchse - SchuKo-Stecker, IP20, 3-polig, 1,5 mm², mit integrierter Verriegelung, Ausführung: Buchse, SchuKo-Stecker, gemäß IEC 61535, Kodierung schwarz. Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Bemessungsstoßspannung: 4 kV Schutzart: IP20 Typ der Leitung: H07RN-F Farbe der Leitung: schwarz Polkennzeichnung: L, N, PE Halogenfrei: nein Gesamtlänge: 1,5 m