<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><GAEB>
<GAEBInfo>
<Version>3.1</Version>
<VersDate>2007-11</VersDate>
<Date>2013-04-09</Date>
<Time>15:46:21</Time>
</GAEBInfo>
<PrjInfo>
<NamePrj>1</NamePrj>
<LblPrj>Wieland GAEB</LblPrj>
<Cur>EUR</Cur>
<CurLbl>Euro</CurLbl>
</PrjInfo>
<Award>
<DP>81</DP>
<AwardInfo/>
<OWN>
<Address>
<Name1/>
<PCode/>
</Address>
<DPNo/>
<AwardNo/>
</OWN>
<BoQ id="1000">
<BoQInfo>
<Name/>
<LblBoQ/>
<Date>2013-04-09</Date>
<OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
<BoQBkdn>
<Type>BoQLevel</Type>
<Length>2</Length>
<Num>Yes</Num>
<Alignment>right</Alignment>
</BoQBkdn>
<BoQBkdn>
<Type>BoQLevel</Type>
<Length>2</Length>
<Num>Yes</Num>
<Alignment>right</Alignment>
</BoQBkdn>
<BoQBkdn>
<Type>BoQLevel</Type>
<Length>2</Length>
<Num>Yes</Num>
<Alignment>right</Alignment>
</BoQBkdn>
<BoQBkdn>
<Type>BoQLevel</Type>
<Length>2</Length>
<Num>Yes</Num>
<Alignment>right</Alignment>
</BoQBkdn>
<BoQBkdn>
<Type>BoQLevel</Type>
<Length>2</Length>
<Num>Yes</Num>
<Alignment>right</Alignment>
</BoQBkdn>
<BoQBkdn>
<Type>Item</Type>
<Length>3</Length>
<Num>Yes</Num>
<Alignment>right</Alignment>
</BoQBkdn>
</BoQInfo>
<BoQBody>
<BoQCtgy ID="2957" RNoPart="01">
<LblTx>
<p>
<span>Wieland-Electric</span>
</p>
</LblTx>
<BoQBody>
<BoQCtgy ID="4442" RNoPart="01">
<LblTx>
<p>
<span>Steckbare Elektroinstallation - gesis</span>
</p>
</LblTx>
<BoQBody>
<BoQCtgy ID="4468" RNoPart="01">
<LblTx>
<p>
<span>gesis CON: Netz - Steckverbinder</span>
</p>
</LblTx>
<BoQBody>
<BoQCtgy ID="4545" RNoPart="13">
<LblTx>
<p>
<span>GST Verteilerboxen, Mustersets und sonstiges Zubehör</span>
</p>
</LblTx>
<BoQBody>
<BoQCtgy ID="17217" RNoPart="08">
<LblTx>
<p>
<span>Verschlussstücke</span>
</p>
</LblTx>
<BoQBody>
<Itemlist>
<Item ID="25163" RNoPart="03">
<Description>
<CompleteText>
<OutlineText>
<OutlTxt>
<TextOutlTxt>
<p>
<span/>
</p>
<br/>
</TextOutlTxt>
</OutlTxt>
</OutlineText>
<DetailTxt>
<Text>
<p>
<span/>
<br/>
</p>
<p>
<span>Typ der Leitung: </span>
<br/>
<span>Farbe der Leitung: </span>
<br/>
<span>Steckrichtung: </span>
<br/>
<span>Anschlussquerschnitt eindrähtig min.: </span>
<br/>
<span>Anschlussquerschnitt feindrähtig min.: </span>
<br/>
<span>Leitungsdurchmesser min.: </span>
<br/>
</p>
<p>
<span>Fabrikat: Wieland Electric GmbH</span>
<br/>
<span>Typ: GST18I</span>
<br/>
<span>Bestellnummer: 05.564.5353.0</span>
<br/>
<span>oder gleichwertig: </span>
<br/>
<span/>
<br/>
<span>Fabrikat: </span>
<br/>
<span>Typ: </span>
<br/>
</p>
</Text>
</DetailTxt>
</CompleteText>
</Description>
<Product>
<Article>
<ArtNo>05.564.5353.0</ArtNo>
</Article>
</Product>
</Item>
</Itemlist>
</BoQBody>
</BoQCtgy>
</BoQBody>
</BoQCtgy>
</BoQBody>
</BoQCtgy>
</BoQBody>
</BoQCtgy>
</BoQBody>
</BoQCtgy>
</BoQBody>
</BoQ>
</Award>
</GAEB>
