Il classico

revos BASIC

Il classico connettore industriale multipolare. La custodia in pressofusione di alluminio, con superficie verniciata a polvere, fornisce una protezione affidabile. Gli inserti sono disponibili in esecuzione da 6 a 92 poli. revos BASIC soddisfa i requisiti più estremi e viene usato, per esempio, negli impianti eolici, nella costruzione di macchinari e veicoli commerciali, per il settore dei costruttori di macchine e impianti, come pure nelle macchine per lo stampaggio ad iniezione di materie plastiche e per piccoli motori.

Il potente

revos POWER

Il potente connettore per l’alta tensione di Wieland Electric. Gli inserti e gli adattatori sono progettati per correnti fino a 100 A e sono disponibili anche con contatti in equipaggiamento misto – perfettamente protetti all’interno della custodia standard della serie revos BASIC. I settori di impiego di revos POWER sono: gli impianti eolici, l’industria automobilistica e dei veicoli commerciali, il settore dei costruttori di macchine e di impianti, come pure i grandi motori.

L’alta densità

revos HD

revos HD è lo specialista per le connessioni multipolari. Le robuste custodie contengono inserti da 15 a 64 poli e sono progettate per correnti fino a 10 A, secondo DIN EN 17 5301-801. revos HD esprime il suo punto di forza non solo nella industria dei costruttori di macchine e di impianti, ma anche nelle scale mobili, piccoli motori e macchine per lo stampaggio ad iniezione.

Il compatto

revos DD

La più alta densità di contatti nello spazio più ristretto – questo è ciò che gli inserti salvaspazio di revos DD offrono. Essi sono adatti per custodie revos BASIC di grandezza 6/6H, 10/10H, 16/16H e 24/24H. La connessione avviene usando contatti a crimpare torniti di elevata qualità, di sezione da 0.14 a 2.5 mm², a una tensione nominale di 250 V.

Il flessibile

revos FLEX

State cercando un connettore industriale personalizzato adatto alla vostra applicazione? Nessun problema con revos FLEX! Con questo sistema modulare e flessibile è possibile equipaggiare perfettamente il connettore secondo le vostre specifiche esigenze. Una soluzione intelligente per tutte le più svariate applicazioni nel campo degli impianti eolici, dei costruttori di macchine e impianti, nella tecnologia di misura e di controllo e nell’industria automobilistica.

Il Mini

revos MINI

Molto robusti, solo più piccoli! Grazie ai suoi inserti particolarmente compatti, in esecuzione da 3 a 12 poli, revos MINI è adatto nelle applicazioni per la costruzione di macchine, per l’industria di controllo e di commutazione, per piccoli motori e nella tecnologia di illuminazione. Con le sue custodie in pressofusione, zinco o poliammide, revos MINI sfida anche le condizioni operative più gravose.

Per aree EX

revos Ex

In aree a rischio di esplosione, come l’industria mineraria o chimica, i componenti elettrici devono operare rispondendo ai più elevati requisiti. La serie revos Ex offre connettori industriali espressamente progettati per impianti nei quali è obbligatoria la protezione Ex. L’Istituto di Certificazione BVS ha approvato l’impiego di revos Ex in zona 1 per circuiti a sicurezza intrinseca.

Per cavi dati

revos IT

Anche il passaggio di cavi dati richiede talvolta la protezione di un connettore industriale. revos IT è la soluzione ideale. Con questa serie i cavi preconfezionati possono essere inseriti in una custodia ermeticamente chiusa e provvista di serracavo mantenendo il grado IP. I connettori D-Sub sono disponibili in una gamma da 9 a 100 poli. revos IT protegge così la trasmissione dati tra cavi di controllo, di misura e cavi encoder.