Connessione bruciatore - caldaia

Il connettore standardizzato Wieland ST18, provato e testato milioni di volte, viene utilizzato nei settori di bruciatori e caldaie in diverse applicazioni di primo e secondo livello.

Connessione al bruciatore di controllo

Il nostro GST18® fornisce la connessione al bruciatore ed è disponibile in esecuzione a 3, 4, 5, 6 poli, Una codifica meccanica facilita la chiara separazione delle più diverse applicazioni. Inoltre il colore del GST18® identifica le connessioni abbinabili.

Connessione controllo - attuatore (alimentazione)

RAST 5 è una interfaccia standardizzata molto diffusa nella tecnologia di riscaldamento. Il sistema offre con la sua specifica codifica sia la sicurezza di corretto innesto che di funzionamento, completata da enormi vantaggi nella installazione finale.

Connessione attuatore (segnale)

I morsetti per circuito stampato Wieland con passo 5.08mm (serie 8213 S e B) sono conosciuti e diffusi tra i nostri clienti nel settore del riscaldamento per la loro altissima qualità e durata nel tempo. I nostri morsetti c.s. sono frequentemente usati per semplificare il cablaggio di ingressi e uscite di controllo.