Zurück zur Übersicht
Abschlussplatte APWTN 1.5 SN B
Artikelnr. 0D.S02.2755.0
Abschlussplatte Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte ja, Stärke 2,5 mm, Länge 47,7 mm, Farbe grau
Überblick
Technische Daten
Downloads
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 0D.S02.2755.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | |
| EAN | 4049088722844 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 135 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 105 mm |
| Höhe verpackt | 78 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 178 g |
| Volumen verpackt | 1106 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 2.61 g |
| Volumen Einzelteil | 22.12 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|---|
| Ausführung Abschlussplatte | ja |
| Stärke | 2.5 mm |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 2.5 mm |
| Länge | 47.7 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Höhe | 31 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 90.81kB |
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
| | - | 48.01kB | |
| | - | 45.79kB | TIF |
| | - | 1.11MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 276.97kB | |
| | - | 478.39kB | STP |
| | - | 1.24MB | IGS |
| | - | 224.03kB | JT |
Artikelnr. 0D.S02.2755.0
Abschlussplatte Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte ja, Stärke 2,5 mm, Länge 47,7 mm, Farbe grau