Zurück zur Übersicht
Buchseneinsatz BAS BUS 10 2,5 64
Artikelnr. 70.400.1040.0
Buchseneinsatz revos basic, 10-polig, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 690V, mit verzinnten Kontakten
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
70.400.1040.0
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
|
|
EAN
|
4015573223189
|
|
Mindestauftragsmenge
|
100
|
|
Ursprungsland
|
DE
|
|
Zolltarifnummer
|
85366990
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
233 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
175 mm
|
|
Höhe verpackt
|
38 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
920 g
|
|
Volumen verpackt
|
1549 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
89.8 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
154.9 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
10 St
|
Zulassungen
Allgemein
|
Ausführung
|
Buchseneinsatz
|
|---|---|
|
Baugröße (nach DIN 43880)
|
24
|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V0
|
|
Farbe
|
grau
|
|
Steckzyklen
|
200
|
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
|
Geeignet für Reiheneinbau
|
nein
|
|
Einsatztemperaturbereich min.
|
-40 °C
|
|
Einsatztemperaturbereich max.
|
120 °C
|
Anschlussdaten
|
Anschlussart
|
Schraubanschluss
|
|---|---|
|
Polzahl
|
10
|
|
Zzgl. Schaltkontakte
|
2
|
|
Polzahl zu Nennstrom 2
|
0
|
|
Polzahl zu Nennstrom 3
|
0
|
|
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt
|
12
|
|
Mit Drahtschutz
|
ja
|
|
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Min.
|
0.5 mm²
|
|
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Max.
|
2.5 mm²
|
|
Schutzkontakt
|
ja
|
Technische Daten UL/CSA
|
Nennspannung nach UL/CSA
|
600 V
|
|---|---|
|
Nennstrom nach UL
|
16 A
|
|
Nennstrom nach CSA
|
16 A
|
|
Aderquerschnitt flexibler Draht Min.
|
0.5 mm²
|
|
Aderquerschnitt flexibler Draht Max.
|
2.5 mm²
|
|
Aderquerschnitt flexibler AWG-Draht
|
22-14 AWG
|
Ausführung
|
Mit Gehäuse
|
nein
|
|---|
Kontakte
|
Kontaktmaterial
|
Kupferlegierung
|
|---|---|
|
Oberfläche
|
verzinnt
|
|
Übergangswiderstand
|
1.5 mOhm
|
|
Abisolierlänge
|
7 mm
|
Schrauben Antrieb/empf. Drehmoment
|
Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Befestigungsschrauben
|
H1/0,5-0,7 Nm
|
|---|---|
|
Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Klemmkörperschrauben
|
H1/0,5-0,7 Nm
|
|
Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Schutzleiterschrauben
|
H2/1,2-1,6 Nm
|
Technische Daten DIN EN 61984
|
Nennspannung
|
690 V
|
|---|---|
|
Nennspannung zu PE
|
400 V
|
|
Nennstrom
|
16 A
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
6 kV
|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
|
|
ETIM 4.0
|
Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
|
|
ETIM 6.0
|
EC000438
|
|
ETIM 7.0
|
EC000438
|
|
ECLASS 11
|
27440205
|
|
ETIM 8.0
|
EC000438
|
|
ETIM 9.0
|
EC000438
|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform mit Ausnahmen
|
|---|---|
|
ROHS Ausnahmen
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Deklarationspflichtig
|
|
REACH-SVHC Substanzen
|
Plumbum
|
|
REACH-SVHC CAS-Nummern
|
7439-92-1
|
Passende Produkte
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 81.89kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 45.12kB | |
|
|
- | 39.31kB | |
|
|
- | 1.66MB | |
|
|
- | 91.69kB | |
|
|
- | 524.52kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.85kB | |
|
|
- | 197.76kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 41.84MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 29.38kB | TIF |
|
|
- | 31.32kB |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 415.32kB | |
|
|
- | 3.11MB | STP |
|
|
- | 8.09MB | IGS |
|
|
- | 626.37kB | JT |
Artikelnr. 70.400.1040.0
Buchseneinsatz revos basic, 10-polig, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 690V, mit verzinnten Kontakten