Durchgangsklemme WTN 4 D1/2 RT
Durchgangsklemme WTN 4 D1/2 RT Bemessungsspannung 800 V, Bemessungsstrom 32 A, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 3, Nennquerschnitt 4, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14mm² - 4mm², Montageart Hutschiene, Farbe rot, Breite/Rastermaß 6,1 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja
|
Artikelnummer
|
5D.S04.5055.5
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
|
|
EAN
|
4049088725135
|
|
Mindestauftragsmenge
|
100
|
|
Ursprungsland
|
CN
|
|
Zolltarifnummer
|
85369010
|
|
Länge verpackt
|
260 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
130 mm
|
|
Höhe verpackt
|
50 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
869 g
|
|
Volumen verpackt
|
1690 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
8 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
16.9 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
100 St
|
|
Nennquerschnitt
|
4 mm²
|
|---|---|
|
Farbe
|
rot
|
|
Anzahl der Etagen
|
1
|
|
Anzahl der Klemmstellen je Etage
|
3
|
|
Breite/Rastermaß
|
6.1 mm
|
|
Isoliergehäuse
|
PA
|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V0
|
|
Montageart
|
Hutschiene
|
|
Reihenklemmen für Installationsverteiler
|
ja
|
|
Anschlussart
|
Schraubanschluss
|
|
Anzahl der Klemmstellen je Etage
|
3
|
|
Montageart
|
Hutschiene
|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V0
|
|
Reihenklemmen für Installationsverteiler
|
ja
|
|
halogenfrei
|
ja
|
|
Bemessungsstrom
|
32 A
|
|---|---|
|
Bemessungsspannung
|
800 V
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
8 kV
|
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
|
Abschlussplatte erforderlich
|
ja
|
|
Länge
|
48.7 mm
|
|
Isolierstoffart
|
Thermoplast
|
|
Breite
|
6.1 mm
|
|
Höhe
|
49.4 mm
|
|
Betriebstemperatur
|
-40 - 55 °C
|
|
Anschlussart
|
Schraubanschluss
|
|---|---|
|
Anschlussart 2
|
Schraubanschluss
|
|
Anschlussart 1
|
Schraubanschluss
|
|
Minimaler Querschnitt eindrähtig
|
0.14 mm²
|
|
Maximaler Querschnitt eindrähtig
|
6 mm²
|
|
Minimaler Querschnitt feindrähtig
|
0.14 mm²
|
|
Maximaler Querschnitt feindrähtig
|
4 mm²
|
|
Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse
|
0.34 mm²
|
|
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse
|
2.5 mm²
|
|
Abisolierlänge
|
10 mm
|
|
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung
|
0.5 Nm
|
|
Querschnitt UL
|
22-10 AWG
|
|---|---|
|
Spannung UL
|
600 V
|
|
Strom Factory Wiring
|
30 A
|
|
Strom Field Wiring
|
30 A
|
|
Querschnitt CSA
|
22-10 AWG
|
|
Spannung CSA
|
600 V
|
|
Strom CSA
|
30 A
|
|
ETIM 9.0
|
EC000897
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
| Datenblatt | - | 129.68kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| EG-Konformitätserklärung | - | 129.18kB | |
| UKCA-Konformitätserklärung | - | 200.83kB | |
| Zulassung LR | - | 873.62kB | |
| Zulassung cURus | - | 797.02kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| REACH-SVHCzertifikat | - | 196.96kB | |
| RoHSzertifikat | - | 197.29kB |
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
| Kundenzeichnungen | - | 64.16kB | |
| Kundenzeichnungen_TIFF | - | 62.13kB | TIF |
| Kundenzeichnungen_DXF | - | 1.44MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| 3D-Produktbilder | - | 282.46kB | |
| CAD-STEP-Daten | - | 940.54kB | STP |
| CAD-IGES-Daten | - | 2.20MB | IGS |
| CAD-JT-Daten | - | 466.50kB | JT |
Händler
Durchgangsklemme WTN 4 D1/2 RT Bemessungsspannung 800 V, Bemessungsstrom 32 A, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 3, Nennquerschnitt 4, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14mm² - 4mm², Montageart Hutschiene, Farbe rot, Breite/Rastermaß 6,1 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja