Zurück zur Übersicht
Einlegebrücke IVB WTN 35-3 IN
Artikelnr. 0D.S36.3327.0
Einlegebrücke IVB WTN 35-3 IN Rastermaß 16 mm, Isoliert ja, Polzahl 3, Farbe grau, Höhe 34 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Überblick
Technische Daten
Downloads
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 0D.S36.3327.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | |
| EAN | 4049088723964 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 150 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 100 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 77 g |
| Volumen verpackt | 150 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 15.2 g |
| Volumen Einzelteil | 17.99 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 5 St |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 44.5 mm |
| Länge | 4.5 mm |
| Rastermaß | 16 mm |
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 3 |
| Montageart | schraubbar |
| Isoliert | ja |
| Ausführung | Querverbinder |
| Höhe | 34 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 98.36kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 64.38kB | |
| | - | 62.36kB | TIF |
| | - | 1.44MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 520.73kB | |
| | - | 1.38MB | STP |
| | - | 2.71MB | IGS |
| | - | 581.55kB | JT |
Artikelnr. 0D.S36.3327.0
Einlegebrücke IVB WTN 35-3 IN Rastermaß 16 mm, Isoliert ja, Polzahl 3, Farbe grau, Höhe 34 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0