Zurück zur Übersicht
Endklammer WEFN 7N
Artikelnr. 0D.200.0255.0
Endklammer WEFN 7N Länge 52,6 mm, Höhe 47 mm, Montageart Hutschiene, Farbe grau, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja
Überblick
Technische Daten
Zubehör
Downloads
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 0D.200.0255.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | |
| EAN | 4049088717918 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 205 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 135 mm |
| Höhe verpackt | 65 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1030 g |
| Volumen verpackt | 1798.875 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 19.1 g |
| Volumen Einzelteil | 35.977 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 8 mm |
| Arretierung | schraubbar |
| Länge | 52.6 mm |
| Montageart | Hutschiene |
| Höhe | 47 mm |
| Anzugsdrehmoment | 0.8 Nm |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Endklammer/-halter |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Endklammer/-halter |
| ETIM 4.0 | Endklammer/-halter |
| ETIM 3.0 | Endklammer/-halter |
| ETIM 6.0 | EC001041 |
| ETIM 7.0 | EC001041 |
| ECLASS 11 | 27141135 |
| ETIM 8.0 | EC001041 |
| ETIM 9.0 | EC001041 |
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
| 0D.202.7381.0 | | | |
| 0D.202.7281.0 | | | |
| 0D.206.7056.0 | | | |
| 0D.206.7156.0 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 114.36kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.27kB |
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
| | - | 66.80kB | |
| | - | 64.73kB | TIF |
| | - | 1.83MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 564.67kB | |
| | - | 1.31MB | STP |
| | - | 3.92MB | IGS |
| | - | 803.73kB | JT |
Artikelnr. 0D.200.0255.0
Endklammer WEFN 7N Länge 52,6 mm, Höhe 47 mm, Montageart Hutschiene, Farbe grau, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja