Hochstromklemme WRTN 240
Hochstromklemme WRTN 240 Bemessungsspannung 1000 V, Bemessungsstrom 415 A, Bolzenanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 240, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 10mm² - 240mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 55 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 5D.S99.1555.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | |
| EAN | 4049088725869 |
| Mindestauftragsmenge | 4 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Länge verpackt | 268 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 205 mm |
| Höhe verpackt | 78 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1630 g |
| Volumen verpackt | 4285 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 370 g |
| Volumen Einzelteil | 1071.25 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 4 St |
| Nennquerschnitt | 240 mm² |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Breite/Rastermaß | 55 mm |
| Isoliergehäuse | PA |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Montageart | Hutschiene |
| Anschlussart | Bolzenanschluss |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Montageart | Hutschiene |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| halogenfrei | ja |
| Bemessungsstrom | 415 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 1000 V |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Abschlussplatte erforderlich | nein |
| Länge | 163 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Breite | 55 mm |
| Höhe | 67.95 mm |
| Betriebstemperatur | -40 - 55 °C |
| Anschlussart | Bolzenanschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Schraubanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 10 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 240 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 10 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 240 mm² |
| Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung | 22.5 Nm |
| Querschnitt UL | 8 AWG - 500 kcmil |
|---|---|
| Spannung UL | 1500 V |
| Strom Factory Wiring | 380 A |
| Strom Field Wiring | 380 A |
| Querschnitt CSA | 8 AWG - 500 kcmil |
| Spannung CSA | 1500 V |
| Strom CSA | 380 A |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| Datenblatt | - | 135.95kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| EG-Konformitätserklärung | - | 623.46kB | |
| UKCA-Konformitätserklärung | - | 587.78kB | |
| Zulassung cURus | - | 797.02kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| REACH-SVHCzertifikat | - | 196.95kB | |
| RoHSzertifikat | - | 197.28kB |
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
| Kundenzeichnungen | - | 97.58kB | |
| Kundenzeichnungen_TIFF | - | 95.39kB | TIF |
| Kundenzeichnungen_DXF | - | 1.92MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| 3D-Produktbilder | - | 758.54kB | |
| CAD-STEP-Daten | - | 2.68MB | STP |
| CAD-IGES-Daten | - | 7.78MB | IGS |
| CAD-JT-Daten | - | 1.43MB | JT |
Händler
Hochstromklemme WRTN 240 Bemessungsspannung 1000 V, Bemessungsstrom 415 A, Bolzenanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 240, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 10mm² - 240mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 55 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen