Zurück zur Übersicht
Kabel SLX4-MUT-TMC
Artikelnr. R1.690.0006.0
Kabel für T-Muting, M12 4-polig
Überblick
Technische Daten
Downloads
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | R1.690.0006.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | |
| EAN | 4049088680410 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | HU |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 290 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 250 mm |
| Höhe verpackt | 30 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 133.2 g |
| Volumen verpackt | 2175 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 110.5 g |
| Volumen Einzelteil | 2175 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Klassifikation
| ETIM 8.0 | EC003015 |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC003015 |
Produktcompliance
| REACH-SVHC Konformitätsstatus | Konform |
|---|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 65.63kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 499.52kB | |
| | - | 479.95kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.94kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 16.61MB |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
Artikelnr. R1.690.0006.0
Kabel für T-Muting, M12 4-polig