Zurück zur Übersicht
Konfektionierte Leitung MST20I5KC-S 25 080PBC5
Artikelnr. G5.451.0803.5
METALYNX² Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp Metallschlauch 16 mm, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 8 m, Leiter- Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau
Überblick
Technische Daten
Downloads
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | G5.451.0803.5 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | |
| EAN | 4049088274350 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | CZ |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 600 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 400 mm |
| Höhe verpackt | 200 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 12212 g |
| Volumen verpackt | 48000 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 2778 g |
| Volumen Einzelteil | 12000 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 4 St |
Zulassungen
Allgemein
| Bemessungsstrom | 20 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 250 V / 400 V |
| Bemessungsspannung 2 | 400 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Mechanische Codierung Code | Code 5 |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | pastellblau |
| Polkennzeichnung | 1, 3, 4, N, PE |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz |
Leitung
| Variante | Metallschlauch 16 mm |
|---|---|
| Innenleben | Einzeladern halogenfrei |
| Einzeladern | H07Z-R |
| Farbe des Codierstifts | pastellblau (C5) |
Ausführung
| Leiter-Nennquerschnitt | 2.5 mm² |
|---|---|
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Abmantellänge | 200 mm |
| Leiterendenbehandlung | verzinnt |
| Typ der Leitung | Metallschlauch 16 mm |
| Leitungsart | Stecker - freies Ende |
| Art der konfektionierten Leitung | Anschlussleitung |
| Ausführung Seite 1 | freies Leitungsende |
| Ausführung Seite 2 | MST20i5 Stecker |
Abmessungen
| Gesamtlänge | 8 m |
|---|
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
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
| | - | 39.21kB | |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 116.61kB | |
| | - | 504.60kB | |
| | - | 339.92kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.76kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 23.43kB | JPG |
Artikelnr. G5.451.0803.5
METALYNX² Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp Metallschlauch 16 mm, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 8 m, Leiter- Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau