Zurück zur Übersicht
Sicherungsklemme WTPN 4 FSI24
Artikelnr. 5D.204.4755.0
Sicherungsklemme WTPN 4 FSI24 Bemessungsspannung 24 V, Bemessungsstrom 10 A, Push-In Anschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 4, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,2mm² - 4mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 6,1 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Überblick
Technische Daten
Zubehör
Downloads
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 5D.204.4755.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | |
| EAN | 4049088719028 |
| Mindestauftragsmenge | 20 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 142 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 81 mm |
| Höhe verpackt | 40 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 198.5 g |
| Volumen verpackt | 460.08 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 8.5 g |
| Volumen Einzelteil | 23.004 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 20 St |
Zulassungen
Allgemein
| Nennquerschnitt | 4 mm² |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Breite/Rastermaß | 6.1 mm |
| Isoliergehäuse | PA |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Montageart | Hutschiene |
| Anschlussart | Push-In Anschluss |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Montageart | Hutschiene |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| halogenfrei | ja |
Technische Daten
| Bemessungsstrom | 10 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 24 V |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Länge | 57 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Breite | 6.1 mm |
| Höhe | 80.5 mm |
| Betriebstemperatur | -40 bis 55 °C |
Anschlussdaten
| Anschlussart | Push-In Anschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Steckanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0.2 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 6 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0.2 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 4 mm² |
| Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 0.25 mm² |
| Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 4 mm² |
| Abisolierlänge | 12 mm |
Technische Daten UL/CSA
| Querschnitt UL | 24-10 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 24 V |
| Strom Factory Wiring | 15 A |
| Strom Field Wiring | 15 A |
| Querschnitt CSA | 24-10 AWG |
| Spannung CSA | 24 V |
| Strom CSA | 15 A |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000899 |
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
| | - | 115.88kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 123.07kB | |
| | - | 190.16kB | |
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
| | - | 61.31kB | |
| | - | 59.28kB | TIF |
| | - | 1.75MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 393.75kB | |
| | - | 2.01MB | STP |
| | - | 4.85MB | IGS |
| | - | 0.98MB | JT |
Artikelnr. 5D.204.4755.0
Sicherungsklemme WTPN 4 FSI24 Bemessungsspannung 24 V, Bemessungsstrom 10 A, Push-In Anschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 4, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,2mm² - 4mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 6,1 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0