Zurück zur Übersicht
Verbindungssteg IVB WTN 6-10 S
Artikelnr. 0D.S08.4027.0
Verbindungssteg IVB WTN 6-10 S Rastermaß 8 mm, Isoliert ja, Polzahl 10, Farbe grau, Höhe 24 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Überblick
Technische Daten
Downloads
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 0D.S08.4027.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | |
| EAN | 4049088723544 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 205 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 135 mm |
| Höhe verpackt | 78 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 424 g |
| Volumen verpackt | 2159 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 7.1 g |
| Volumen Einzelteil | 43.18 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 78.2 mm |
| Länge | 10.5 mm |
| Rastermaß | 8 mm |
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 10 |
| Montageart | schraubbar |
| Isoliert | ja |
| Ausführung | Verbindungskamm |
| Höhe | 24 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 107.87kB |
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
| | - | 56.69kB | |
| | - | 54.72kB | TIF |
| | - | 1.26MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 786.66kB | |
| | - | 2.75MB | STP |
| | - | 6.94MB | IGS |
| | - | 1.29MB | JT |
Artikelnr. 0D.S08.4027.0
Verbindungssteg IVB WTN 6-10 S Rastermaß 8 mm, Isoliert ja, Polzahl 10, Farbe grau, Höhe 24 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0